Publicar produtos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
    Tarkett

    AirMaster® Atmos

    Hoje em dia, a maioria das pessoas passa 90% do tempo em ambientes interiores. Isto faz com que seja imperativo criar interiores saudáveis. Como fornecedor de alcatifas, acreditamos que é nossa responsabilidade desenvolver produtos que contribuam para uma área de habitação e de trabalho mais saudável.
    A DESSO AirMaster Atmos apresenta uma tecnologia patenteada que é comprovado ser 8 vezes mais eficaz na captura e retenção de pós finos do que as soluções de pavimento liso (PM10) e 4 vezes mais eficaz do que as soluções de alcatifa padrão (PM10).
    O mosaico de alcatifa com pelo de argola estruturado está disponível numa gama com 12 cores, com tons neutros e brilhantes que proporcionam o cenário perfeito para um interior moderno e elegante. A DESSO AirMaster Atmos possui um base EcoBase standard. A base contém pelo menos 75% de conteúdo reciclado positivamente definido, de acordo com os princípios Cradle to Cradle®.

    Especificação
      • Disponível numa gama de 12 cores
      • Reduz a concentração de pós finos no ar interior
      • Primeiro e único produto de alcatifa premiado com a etiqueta GUI Gold Plus
      • Standard com base DESSO EcoBase 100% reciclável
      • Opcional com base acústica SoundMaster
      • Certificação Cradle to Cradle® Silver
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadesso-airmaster-atmos
    • Familia de productoDESSO
    • Grupo de produtosCarpet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)6
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Concebido emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniclassCarpet Tiles
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África