Publicar produtos
AirMaster Earth
Tarkett

AirMaster Earth

Concebida para ajudar a melhorar a qualidade do ar nos espaços de habitação e de trabalho, a tecnologia patenteada do DESSO AirMaster capta e retém o pó fino 8 vezes mais eficazmente do que os pavimentos lisos e 4 vezes mais do que uma alcatifa normal*.

Com um fio preto, cores tonais e um padrão irregular e orgânico, o AirMaster Earth oferece uma profundidade e tato impressionantes. Estas 9 cores de realce actualizadas e 9 mosaicos neutros podem ser utilizados para criar designs de pavimento marcantes com Classic e Sphere, tais como peças centrais de divisões ou zoneamento e encaminhamento do local de trabalho.

Como parte dos nossos esforços contínuos para reduzir a nossa pegada de carbono, orgulhamo-nos de lançar um novo e melhorado suporte EcoBase, que vê um novo ingrediente de base biológica substituir um ingrediente principal anteriormente composto por conteúdo à base de petróleo.


*Com base no relatório de teste GUI AirMaster® 090225-01 DF com DESSO AirMaster® em comparação com um pavimento liso padrão e com uma alcatifa estruturada padrão loop pile (valores medianos).

Especificação
    • Disponível em 9 cores de realce e 9 tons neutros
    • Combinável com o AirMaster Classic e o AirMaster Sphere
    • Pegada de carbono circular: 0,25 kg CO₂/m²
    • Reduz a concentração de poeiras finas no ar interior
    • Primeira e única alcatifa a receber o Selo GUI Gold Plus
    • De série com a versão actualizada da DESSO EcoBase: 100% reciclável, contém até 91% de conteúdo reciclado e de base biológica
    • Certificação Cradle to Cradle® de nível Prata
    • Fabricado na Europa
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadesso-airmaster-earth
  • Familia de productoDESSO
  • Grupo de produtosCarpet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)6
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalPolyester
  • Concebido emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCCarpeting
  • Código UNSPSC30161701
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Número OmniClass23-15 17 17 13
  • Título OmniclassCarpet Tiles
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Ásia Europa África