Publicar produtos
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
    Tarkett

    AirMaster Salina Gold

    Traduzido por Google,

    A DESSO AirMaster Salina Gold compreende uma gama de placas de carpete, disponíveis em uma paleta sutil de quatro cores e com uma aparência orgânica de dois tons. Seu efeito neutro fornece uma adição calmante aos interiores contemporâneos do local de trabalho - grandes e pequenos. O DESSO AirMaster Salina Gold foi projetado para funcionar perfeitamente em conjunto com o DESSO AirMaster Nazca Gold e o DESSO AirMaster Tierra Gold.

    Especificação
      • Available in 4 colours
      • Reduces the concentration of fine dust in the indoor air
      • First and only carpet product awarded with GUI Gold Plus label
      • Standard with 100% recyclable DESSO EcoBase backingThe first Cradle to Cradle® Gold level certified AirMaster collection
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadesso-airmaster-salina-gold
    • Familia de productoDESSO
    • Grupo de produtosCarpet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)7.5
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Concebido emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniclassCarpet Tiles
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África