Publicar produtos
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
    Tarkett

    Desert AirMaster

    Inspirado pela natureza, a DESSO Desert AirMaster tem um padrão difuso para dar um efeito marmoreado ao pavimento. Graças ao padrão aleatório na camada superior e à escolha de dois fundos coloridos na parte inferior, cada mosaico de alcatifa é diferente, o que proporciona infinitas oportunidades de design. Com nove cores neutras variando do caloroso ao fresco, e do claro ao escuro, é acompanhado de três cores naturais fortes. Com este leque variado de cores, a DESSO Desert AirMaster pode ser utilizada para obter um ambiente suave e calmo, assim como um ambiente mais estimulante.

    Especificação
      • Disponível em doze cores
      • Reduz a concentração de pós finos no ar interior
      • Primeiro e único produto de alcatifa premiado com a etiqueta GUI Gold Plus
      • Base DESSO EcoBase 100% reciclável
      • Certificação Cradle to Cradle® Silver
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadesso-desert-airmaster
    • Familia de productoDESSO
    • Grupo de produtosCarpet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)6.5
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Concebido emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniclassCarpet Tiles
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África