Publicar produtos
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
    Tarkett

    Essence

    Resistente e altamente funcional, o DESSO Essence faz parte integrante de um portfolio de quatro coleções de alcatifas concebida de forma a enquadrarem-se de forma perfeita. Profissional, com aspeto inteligente, o mosaico liso DESSO Essence está disponível em 31 cores fortes, que se combinam perfeitamente com a DESSO Essence Stripe, Structure e Maze, apresentando oportunidades de design criativo sem precedentes. Com a sua estrutura de pelo de argola de nível simples e uma linha forte de cores comerciais, este produto remonta à essência pura de uma solução simples e funcional de um pavimento - um panóplia acessível e excelente de infindáveis possibilidades criativas de interiores comerciais.

    Especificação
      • Disponível em 31 cores fortes e refrescantes
      • Com base DESSO ProBase
      • Opcional com a base DESSO EcoBase 100% reciclável
      • Opcional com a base acústica SoundMaster
      • Certificação Cradle to Cradle® Bronze
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadesso-essence
    • Familia de productoDESSO
    • Grupo de produtosCarpet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)5.5
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Concebido emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniclassCarpet Tiles
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África