Publicar produtos
Essence Stripe
Essence Stripe
Essence Stripe
    Tarkett

    Essence Stripe

    Idealmente adaptada a um ambiente comercial, a DESSO Essence Stripe acrescenta uma sensação de diversão: reforçando um design linear com riscas de diferentes espessuras e cores contemporâneas. O mosaico de pelo de argola de nível baixo tem uma forte base comercial, com o antracite, o cinzento e o bege, bem como outros sete tons mais vibrantes como o vermelho, o laranja, o azul e o roxo. É possível combinar cada uma das doze cores com a gama Essence, Essence Maze e Essence Structure para oportunidades infinitas em designs de pavimento criativos.

    Especificação
      • Disponível em 12 cores
      • Ideal para um ambiente comercial
      • Standard com a base DESSO ProBase
      • Opcional com a base DESSO EcoBase 100% reciclável
      • Opcional com a base acústica SoundMaster
      • Certificação Cradle to Cradle® Bronze
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadesso-essence-stripe
    • Familia de productoDESSO
    • Grupo de produtosCarpet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)5.5
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Concebido emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniclassCarpet Tiles
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África