Publicar produtos
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
    Tarkett

    Fields

    O DESSO Fields é um mosaico de alcatifa texturizado que dá a impressão distinta de um produto têxtil fabricado à mão. As suas argolas aumentadas e irregulares ajudam a criar pavimentos muito táteis que tornarão qualquer espaço aconchegante e acolhedor. A palete de cores Fields funciona em harmonia com outros materiais naturais, como a madeira, o tijolo e a ardósia. O Fields está disponível em 22 combinações de cores com o DESSO EcoBase® como base de série.

    Especificação
      • Disponível em 22 cores
      • Standard com a base DESSO EcoBase 100% reciclável
      • Opcional com a base acústica SoundMaster
      • Certificação Cradle to Cradle® Silver
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadesso-fields
    • Familia de productoDESSO
    • Grupo de produtosCarpet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)6.5
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Concebido emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniclassCarpet Tiles
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África