Publicar produtos
Grain
Grain
Grain
Grain
Grain
Grain
    Tarkett

    Grain

    Devido à sua estrutura orgânica de pelo alto/baixo, a DESSO Grain acrescenta um movimento subtil ao espaço, suavizando as juntas afiadas do interior, ao introduzir formas naturais. A DESSO Grain está disponível numa seleção de doze cores, incluindo tons neutros e cores mais marcantes, como o vermelho e o verde.

    Especificação
      • Disponível em 12 cores
      • Standard com a base DESSO ProBase
      • Opcional com a base DESSO EcoBase 100% reciclável
      • Opcional com a base acústica SoundMaster
      • Certificação Cradle to Cradle® Bronze
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadesso-grain
    • Familia de productoDESSO
    • Grupo de produtosCarpet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)6.5
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Concebido emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniclassCarpet Tiles
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África