Publicar produtos
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
    Tarkett

    Grezzo

    "A DESSO Grezzo celebra a beleza pura e intocada das paisagens rochosas naturais do mundo e apoia o compromisso contínuo da Tarkett de proteger os recursos naturais frágeis do planeta. O tecido e forma irregulares formam uma textura indomada com nervuras de rocha, adicionando profundidade e movimento natural a espaços amplos. A visão de perto revela um padrão complexo único, sem dois mosaicos iguais, enquanto de longe os mosaicos formam uma aparência perfeita - perfeitos para criar um acabamento refinado com uma variedade de áreas de trabalho. Fazendo lembrar os planos petrosos da Terra e das faces de penhascos cobertos de pederneira, a Desso Grezzo é composta por 12 cores distintas. Elas variam de tons de cimento frio, imitando minerais orgânicos, até verdes terrosos mais quentes e marrons de terracota semelhantes a argila"

    Especificação
      • Disponível em 12 cores distintas
      • 100% reciclável no nosso próprio centro de reciclagem de alcatifas
      • Padrão com suporte DESSO EcoBase 100% reciclável
      • Certificado de nível Cradle to Cradle® Silver
      • Opcional com base acústica SoundMaster (Thrive)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadesso-grezzo
    • Familia de productoDESSO
    • Grupo de produtosCarpet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)7
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Concebido emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniclassCarpet Tiles
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África