Publicar produtos
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
    Tarkett

    Iconic

    Crie pavimentos lúdicos num caleidoscópio de cores com a DESSO Iconic, um complemento novo ao DESSO Essentials.
    Uma técnica de tufts exclusiva dá a este mosaico de alcatifa tátil profundezas escondidas. O design em camadas conjuga duas tonalidades contrastantes para oferecer tons únicos, subtis e inspiradores, ao adicionar um design lúdico e interesse aos esquemas de pavimento.
    Inspirada nos tecidos têxteis, a cor integral é interrompida por linhas ocultas, que se vão revelando à medida que percorre o espaço. Um espectro de 24 tons neutros e tons marcantes permitem realçar os espaços abertos e as salas de reuniões ou criar contrastes para áreas diferentes. A DESSO Iconic é uma oportunidade para olhar para o design de pavimentos a partir de uma perspetiva diferente, com possibilidades surpreendentes para especificadores com uma solução impressionante que exige um olhar duplo.

    Especificação
      • Permite enfatizar os espaços abertos ou criar contrastes para as divisões
      • Disponível em 24 cores
      • Standard com base DESSO EcoBase 100% reciclável
      • Opcional com a base acústica SoundMaster
      • Certificação Cradle to Cradle® Silver
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadesso-iconic
    • Familia de productoDESSO
    • Grupo de produtosCarpet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)7
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Concebido emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniclassCarpet Tiles
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África