Publicar produtos
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
    Tarkett

    Palatino

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)

    Luxuoso e elegante, com um pelo cortado suntuoso e torcido, o DESSO Palatino também apresenta qualidade e durabilidade. Este mosaico de alcatifa simples e clássico possui um design elegante, com 39 cores marcantes e contemporâneas desde o antracite, o cinzento e o bege às cores mais vibrantes, como o vermelho, o laranja, o azul e o roxo. Há inúmeras possibilidades para criar interiores distintos e luminosos.

    Especificação
      • Disponível em 39 cores marcantes e contemporâneas
      • Standard com a base DESSO ProBase
      • Opcional com a base DESSO EcoBase 100% reciclável
      • Opcional com a base acústica SoundMaster
      • Certificação Cradle to Cradle® Bronze
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadesso-palatino
    • Familia de productoDESSO
    • Grupo de produtosCarpet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)8
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Concebido emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniclassCarpet Tiles
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África