Publicar produtos
Protect
Tarkett

Protect

DESSO Protect é um tapete de entrada interior de alto desempenho adequado para o primeiro ponto de contacto. Uma alcatifa em placas de lã e nylon, fácil de instalar, projetado para máxima raspagem e absorção de humidade. Os mosaicos individuais podem ser facilmente removidos para limpeza ou substituição, oferecendo uma solução flexível, económica e conveniente. Disponível em dois tons de cinza, proporcionando uma base subtil e neutra que se adapta a qualquer interior comercial.

Para máxima proteção e desempenho optimizado, combine com o tapete de entrada DESSO Defend para evitar que a sujidade e a humidade restantes sejam arrastadas para dentro do edifício.

Especificação
    • Padrão com suporte DESSO ProBase
    • Ajuda a reduzir acidentes de escorregamento
    • Reduz custos de limpeza e manutenção
    • Solução flexível, económica e conveniente
    • Aumenta o ciclo de vida dos revestimentos de piso circundantes
    • Fabricado na Europa
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadesso-protect
  • Familia de productoDESSO
  • Grupo de produtosCarpet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolyester
  • Concebido emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCCarpeting
  • Código UNSPSC30161701
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Número OmniClass23-15 17 17 13
  • Título OmniclassCarpet Tiles
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Ásia Europa África