Publicar produtos
Solid
Tarkett

Solid

Traduzido por Google,

O design de carpetes em placas DESSO Solid do Studio Stefan Scholten é um estudo de combinações de fios e combinações de cores inspiradas em fibras de fios do processo de reciclagem de carpetes da Tarkett. Este estudo resultou em um design completo com visual luxuoso. As diferentes cores dos fios melange dão uma impressão surpreendentemente colorida quando examinadas detalhadamente. A combinação de DESSO Solid e DESSO Shape oferece a possibilidade de trabalhar com zonas. A paleta correspondente de 8 cores permite que você faça uma declaração adequada e expressiva nos pisos do local de trabalho.

Especificação
    • Made in Netherlands
    • Circular Carbon Footprint: 1,03 kg CO2/m
    • Yarn recycled content: 100%
    • Total recycled content: 63,3%
    • EcoBase backing- Cradle to Cradle Gold Level Certified
    • Optional SoundMaster Thrive acoustic backings
    • Solid is 100% recyclable
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadesso-solid
  • Familia de productoDESSO
  • Grupo de produtosCarpet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
  • Classificação IFCCobrindo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Número OmniClass23-15 17 17 13
  • Título OmniclassCarpet Tiles

Disponibilidade da região

Ásia Europa África