Publicar produtos
LinoWall 2.00 mm
Tarkett

LinoWall 2.00 mm

O único linóleo aprovado para utilização em paredes e com certificação de fogo Bs2-d0. Concebida para arquitectos, esta colecção completamente nova é uma referência de criatividade e versatilidade. Uma paleta de 10 cores e padrões simples, todos concebidos para se coordenarem com os pavimentos Etrusco. O LinoWall vem com o nosso tratamento de superfície exclusivo xf² e tem certificação Silver Cradle to Cradle®.

Todas as referências estão disponíveis em rolos de 2m de largura, por padrão, e em rolos de 1m de largura, a pedido.

Especificação
    • Certificação de fogo Bs2-d0
    • 10 cores e padrões simples, ideais para coordenar com pavimentos Etrusco
    • Reciclável após utilização
    • Certificação Silver Cradle to Cradle®
    • Tratamento de superfície exclusivo xf² para uma excelente duração e resitência a químicos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatarkett-linowall
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de produtosWallcovering
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall covering and finish systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 72 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
  • Número OmniClass23-15 15 19
  • Título OmniclassWall Coverings

Disponibilidade da região

Ásia Europa África