Publicar produtos
ProtectWall CR (Clean Rooms)
Tarkett

ProtectWall CR (Clean Rooms)

Concebido para laboratórios e salas limpas, o ProtectWALL CR é um revestimento de parede em vinil de alto desempenho que protege as paredes contra impactos, riscos e manchas. Flexível e fácil de instalar, foi concebido para garantir uma instalação higiénica e reduzir o nível de poluentes ambientais, tais como poeiras, micróbios transportados pelo ar, partículas de aerossóis e vapores químicos. A sua superfície lisa é tratada com a nossa proteção de superfície Top Clean XP para uma limpeza fácil (classificada como excelente no teste da riboflavina) e uma higiene extra.

O ProtectWall faz parte de uma solução global que também inclui pavimentos e escadas. Por último, mas não menos importante, não contém ftalatos.

Especificação
    • Fabricado na Europa
    • Resistência excecional ao impacto e aos riscos
    • O melhor da sua classe para salas limpas e laboratórios
    • Prioridade à higiene e manutenção sem esforço
    • Excelente capacidade de limpeza (teste da riboflavina)
    • Altamente resistente a bactérias
    • Nível muito baixo de TVOC (≤10μg/m³ (após 28 dias))
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatarkett-protectwall-cr
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de produtosWallcovering
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall covering and finish systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 72 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
  • Número OmniClass23-15 15 19
  • Título OmniclassWall Coverings

Disponibilidade da região

Ásia Europa África