Publicar produtos
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
    Tata Steel
    Arquivado

    Catnic CXL - Cavity wall lintels

    CXL lintels are cavity wall lintels fabricated from a universal beam section. They feature a 6mm base plate and are hot dip galvanised after manufacture. They are available for 50mm to 165mm wide cavities.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacatnic-cxl
    • Familia de productoLintels
    • Grupo de produtosCatnic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-08-04
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Vigas & Vergas
    • Classificação IFCMembro estrutural
    • Nome UNSPSCSteel beams
    • Código UNSPSC30101704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLintels
    • Número OmniClass23-13 21 25 11
    • Título OmniclassLintels
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls