Publicar produtos
TN ROOF BRM CONCRETE BALLAST

TN ROOF BRM CONCRETE BALLAST

Traduzido por Google,

Sistema de cobertura de inversão não operável em base de concreto com revestimento de polímero betuminoso e isolamento em placa XPS

Especificação
  • Tradicionāls risinājums, lai izveidotu balasta segumu uz monolīto dzelzsbetona plākšņu pamata. Šīs sistēmas izmantošana ļauj nodrošināt augstu jumta seguma aizsardzības pakāpi pret mehāniskiem bojājumiem un pagarināt visas konstrukcijas kalpošanas ilgumu.

    SISTĒMAS LIETOJUMS:
    dzīvojamās un sabiedriskās ēkas, viesnīcu kompleksi un citas būves ar dažādu līmeņu jumtiem un lielu seguma laukumu.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTN_ROOF_BRM_CONCRETE_BALLAST_LV
  • Familia de productoROOF
  • Grupo de produtosFLAT ROOF LATVIA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliéster recoberto de PVC
  • Material secundárioPoliestireno (EPS)
  • Concebido emLatvia
  • Fabricado emLatvia
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCRoofing membranes
  • Código UNSPSC30151505
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSingle layer sheet warm roof covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 11 27
  • Título OmniclassPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
  • Código CSI UniFormat IIB3010
  • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings