Publicar produtos
Piterak® xs 20
Piterak® xs 20
    Arquivado

    Piterak® xs 20

    Piterak® XS is a cost-effective ventilated wall cladding product installed with clips fixed to vertical profiles.Its light weight allows for easy handling on site
    and reduced transportation costs. Aesthetical and modern, Piterak® XS is available up to 150 cm-long.

    This product substitute the old product Zephire Evolution (not available anymore).

    Especificação
    • rectified product ; length from 300 to 1500 mm (+/-2 mm)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapiterak-xs-20
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de produtosrainscreen cladding
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-27
    • Número de edição2
    • Altura (mm)210
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)18
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20_90_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoClay plain tile cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Terracotta Wall Panels
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniclassExterior Wall Cladding
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls