Publicar produtos
Elfa Laundry - Adjustable Wire Shelves and Short Hang
Elfa Laundry - Adjustable Wire Shelves and Short Hang

    Elfa Laundry - Adjustable Wire Shelves and Short Hang

    Traduzido por Google,

    Critérios de projeto

    Este sistema de lavanderia Elfa possui varões ajustáveis ​​para pendurar roupas e prateleiras para guardar produtos de limpeza.
    Disponível em 4 acabamentos.

    Elfa é o sistema de armazenamento premium personalizável da The Container Store. Construído em aço com revestimento epóxi e apresentando uma enorme variedade de opções de componentes, é incrivelmente resistente, durável e perfeito para qualquer cômodo da sua casa.

    Os sistemas Elfa podem ser personalizados para praticamente qualquer espaço, oferecendo uma solução de armazenamento sob medida para suas necessidades específicas. Escolha entre nossa incrível variedade de recursos, incluindo:

    • Gavetas e gaveteiros que oferecem armazenamento fácil e prático em qualquer lugar.
    • Prateleiras — prateleiras sólidas ou ventiladas, com forros opcionais.
    • Opções de armazenamento suspensas, como varões para armários, ganchos, varões para cabides e painéis multiuso.
    • Soluções de armazenamento que economizam espaço, como sapateiras e prateleiras deslizantes com vários níveis.
    • Acessórios elegantes e úteis, como espelhos, suportes para livros, divisórias de prateleira, divisórias de gaveta, porta-gravatas e cintos, e muito mais.

    É também totalmente ajustável, permitindo que você o reconfigure facilmente conforme suas necessidades mudem.

    As soluções Elfa são projetadas para uma instalação fácil, mesmo para quem não tem muita experiência com trabalhos manuais! Mas, se preferir contratar um profissional, a The Container Store oferece serviços de instalação especializados que ajudam a finalizar seu espaço em pouco tempo.

    Entre em contato com a The Container Store

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaElfa-Laundry-SH-Shelves
    • Familia de productoShelving, Closet, Storage Systems
    • Grupo de produtosShelves, Closet, Linen, Pantry
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelf and racking units
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 17
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall-Mounted Standards and Shelving
    • Número OmniClass23-21 15 27
    • Título OmniclassClothing Shelving Units