Publicar produtos
Insulated Rolling Fire Door
Insulated Rolling Fire Door

    Insulated Rolling Fire Door

    Traduzido por Google,
    Fogo e fumaça devem ser interrompidos para salvar propriedades e, mais importante, proteger vidas. Nossos sistemas avançados de portas corta-fogo compartimentam um evento de incêndio rapidamente, permitindo tempo adequado para a saída do edifício. Eles se tornaram a escolha clara e confiável para proprietários e projetistas de edifícios que exigem o mais alto nível de segurança da vida e proteção contra incêndio disponível com o menor custo de propriedade em um pacote moderno e facilmente integrado.

    SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE VIDA PERSONALIZADA - Nossas portas corta-fogo isoladas ajudam a salvar propriedades e, mais importante, vidas. Nossos sistemas avançados de portas corta-fogo oferecem operação inteligente e líder do setor que: ▶ Ativa termicamente ou eletricamente para conter fogo e propagação de fumaça ▶ Facilmente - ou mesmo automaticamente - reinicia ou abre automaticamente após um evento de incêndio ou falta de energia

    PROTEÇÃO APERFEIÇOADA DE FUMO - O controle opcional de fumaça e corrente de ar SmokeShield® está em conformidade com a UL1784 e garante que a fumaça seja compartimentada com o fogo e não se espalhe rapidamente por toda a instalação, permitindo uma saída segura para os ocupantes.

    CONSTRUÍDO PERSONALIZADO PARA USO DIÁRIO - Projetado para aberturas com classificação corta-fogo, nossas portas corta-fogo isoladas fornecem segurança e controle de acesso e são para uso em aberturas que não fazem parte de um meio de saída obrigatório. Factory Mutual Aprovado e listado no California Office of the State Fire Marshall. Listado pela UL para classificações de proteção contra incêndio de 3/4, 11/2, 3 e 4 horas.

    Sistemas de Fechamento - Escolher um sistema de fechamento de porta corta-fogo é tão importante quanto escolher uma porta corta-fogo. O avançado sistema de fechamento AlarmGard®, disponível em motor, corrente ou manivela, é recomendado para a mais alta confiabilidade e menor custo de propriedade com uma simplicidade incomparável de atender aos requisitos anuais de teste e reinicialização.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacookson-006
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosOverhead Coiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-03-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais