Publicar produtos
SentryGate® Grille
SentryGate® Grille
SentryGate® Grille

    SentryGate® Grille

    Traduzido por Google,
    Grades de segurança Número do modelo: ESG20 e ESG21 Portões e grades de segurança Nossa grade mais segura na linha de produtos, o design patenteado do SentryGate's® é uma alternativa às tradicionais grades de enrolar ou contra grades. Apresentando uma cortina exclusiva composta por componentes moldados por injeção e hastes metálicas contínuas, o SentryGate® oferece a melhor proteção para uma entrada de garagem, na frente ou atrás de uma vitrine de vidro ou balcão de farmácia fechado.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacookson-009
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosOverhead Coiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Código CSI MasterFormat 201408 33 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25
    • Título OmniclassOverhead Metal Doors