Publicar produtos
Thermiser Max® Insulated Rolling Door

Thermiser Max® Insulated Rolling Door

Traduzido por Google,
Nossa porta de enrolar isolada Thermiser Max® é a porta de enrolar isolada com maior eficiência energética disponível hoje, com as certificações para provar isso. IECC, ASHRAE, LEED – esta porta tem tudo isso enquanto diminui a infiltração de ar em 94% em relação aos produtos padrão. E, porque nos preocupamos com o meio ambiente tanto quanto você, a porta pode ajudá-lo a alcançar até 38 pontos em cinco categorias de crédito de certificação LEED.

DESEMPENHO...TESTADO E COMPROVADO - Construído sob encomenda, o Thermiser Max é melhor usado em aberturas externas onde é necessário manter a separação ambiental em cada lado da porta. As portas atendem aos requisitos de infiltração de ar ASHRAE® 90.12, 2015 IECC® e Título 24 da Califórnia com um valor testado independentemente de menos de 0,3 CFM/FT2.

SISTEMA DE VEDAÇÃO PATENTEADO - Esta vedação exclusiva de perímetro total, combinada com a construção de guias termicamente quebradas e cortinas isoladas, minimiza a infiltração de ar e a transferência térmica.

UMA OPÇÃO VERDE E EFICIENTE DE ENERGIA - Esta porta oferece uma redução de 94% na infiltração de ar em comparação com produtos padrão e pode contribuir com até 38 créditos em cinco categorias LEED. Um pacote abrangente de LEED® está disponível em nosso site.

REDUZ A TRANSMISSÃO DE SOM - A classificação de Classe de Transmissão de Som (STC) é de até 32 para todo o conjunto. Todas as configurações são avaliadas de acordo com ASTM E90, com base no teste de um conjunto completo e operável.

OPERAÇÃO E REQUISITOS ESTRUTURAIS - Corrente manual, manivela e uma variedade de opções de motor estão disponíveis. Este produto é suportado por um conjunto de guia anexado à construção do batente. Nenhum suporte de cabeçalho adicional é necessário, a menos que os suportes de capô sejam exigidos por uma largura de abertura maior.

MATERIAIS E ACABAMENTOS OPCIONAIS ▶ Alumínio em moinho, claro ou anodizado colorido ▶ Aço inoxidável - série 300 em acabamento #4 ▶ Revestimento em pó SpectraShield® em mais de 180 cores. Suportes, guias e barra inferior ▶ Galvanização a quente em componentes de aço ▶ Revestimento em pó enriquecido com zinco e resistente à corrosão em cinza
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacookson-012
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosOverhead Coiling
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-03-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais