Portas de alto desempenho - Número do modelo: EPD 300 (cortina de serviço) e EPI 300 (cortina isolada)
Porta basculante de alta velocidade
Precisa de uma porta de garagem de precisão? Obtenha operação inteligente e alto ciclo de vida em uma porta de enrolar de alto desempenho. A nossa porta de garagem comercial suspensa da série 300, fácil de instalar, oferece 300.000 ciclos de desempenho sem manutenção. Melhore sua produtividade com o máximo de tempo de atividade onde quer que esteja instalado. Apresentando um design de porta basculante sem mola, é ideal para aplicações de portas de enrolar industriais que não precisam de um milhão de ciclos de porta, mas exigem tempo de atividade contínuo.
Nosso controlador Apex™ Smart possui um painel de controle inteligente com fiação plug and play que torna a instalação e manutenção da porta de enrolar da série 300 mais fácil do que nunca.
O operador compacto da porta de enrolar comercial apresenta uma operação suave de alta velocidade que resulta em uma partida e parada suaves – reduzindo o desgaste tanto da porta basculante quanto do operador da porta de enrolar. Quando você precisa de portas de alta velocidade, nossa porta de alto desempenho da série 300 opera a uma velocidade de até 24 polegadas por segundo e com o design de acionamento direto do operador, não há roda dentada e corrente para desgastar ou substituir.
Portas de enrolar mais rápidas significam uma troca de ar reduzida, mas a nossa porta basculante da série 300 vai mais longe para melhorar a eficiência energética. Os modelos de portas isoladas de alto desempenho apresentam nosso sistema patenteado de vedação de perímetro de porta rolante Thermiser Max - – que atende aos requisitos de infiltração de ar ASHRAE® 90.12, 2015 IECC® e Título 24 da Califórnia com um valor testado3 independentemente de menos de 0,3 CFM/FT2.
Quando você precisa de uma porta de garagem de abertura rápida e precisa, nossa porta de alto desempenho Extreme 300 Overhead é a única porta de garagem comercial que você precisará!
Veja se seu prédio precisa de uma porta de alto desempenho acessando nosso microsite www.cornellcookson.com/nobrain...
Por que o #$!@* está quebrando a porta de enrolar o tempo todo? Leia nosso artigo para saber mais!
Informações de detalhes técnicos
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |