Publicar produtos
SteelWeave Metal Mesh Grille

SteelWeave Metal Mesh Grille

Traduzido por Google,
A grade de malha metálica SteelWeave™ complementa e aprimora o design de qualquer edifício, ao mesmo tempo em que oferece segurança. O material de malha de aço inoxidável trançado da SteelWeave exala elegância, enquanto seus múltiplos padrões transformam um item de segurança padrão em uma obra de arte rolante. Este produto é ideal para fachadas de lojas, shoppings, bares, restaurantes, lanchonetes e todas as outras aplicações que exigem uma grade esteticamente agradável. Ele também pode ser usado como um divisor de quarto ou espaço.

A grade de malha metálica SteelWeave™ é construída para uso diário com um uso vitalício de 50k da grade. O uso diário do ciclo depende do operador que você escolher.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacookson-017
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosFolding Doors and Grilles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Nome UNSPSCMetal doors
  • Código UNSPSC30171505
  • Código CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25
  • Título OmniclassOverhead Metal Doors