Publicar produtos
Heavy Duty 5015 Security Grille

Heavy Duty 5015 Security Grille

Traduzido por Google,
O Rolling Grille 5015 é construído para o longo curso. A grade robusta possui hastes sólidas que são espaçadas 33% mais próximas do que a construção padrão da grade. E os links são 50% mais pesados com espaçadores de tubo em cada haste. O 5015 oferece segurança robusta sem bloquear a visão ou o fluxo de ar.

As grades são construídas para uso diário e podem suportar uma operação de até 20 ciclos por dia – ou seja, 50 mil ciclos para a vida útil da grade. Depende da configuração da cortina e da seleção da mola. Esta grelha também está disponível em 100K, construção de alto ciclo para mais de 20 ciclos por dia.

As grelhas 5015 estão disponíveis em: Alumínio em laminação, transparente ou anodizado em cor Aço inoxidável - série 300 em acabamento nº 4 Revestimento em pó SpectraShield em mais de 180 cores
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacookson-018
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosFolding Doors and Grilles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Nome UNSPSCMetal doors
  • Código UNSPSC30171505
  • Código CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25
  • Título OmniclassOverhead Metal Doors