As alturas de teto mais baixas geralmente dificultam a instalação de portões de segurança suspensos, mas não mais. Nosso portão de segurança compacto de alto desempenho MicroCoil oferece desempenho superior em um espaço mínimo. Maximize seu espaço de folga com o único portão de estacionamento de alto desempenho para enrolar em menos de 14” de espaço livre – e muitas vezes muito menor.
MicroCoil ajuda você a maximizar o espaço de abertura sem sacrificar o desempenho. Nosso sistema de portão de estacionamento MicroCoil oferece os benefícios de alto desempenho de um design de longa duração, sem molas e praticamente livre de manutenção. O portão de garagem compacto foi projetado para lidar com pelo menos 500.000 ciclos em velocidades operacionais de até 24 polegadas por segundo. O design patenteado do link de aninhamento vertical não apenas permite que o portão de segurança caiba em quase 50% menos espaço, mas também permite uma operação significativamente mais silenciosa. O portão é fabricado sob medida de acordo com o tamanho e as necessidades exatas da especificação de abertura. Seu design compacto permite instalações de portões de segurança em estruturas de estacionamento que antes eram impensáveis, devido a restrições de altura e altura livre.
O portão de segurança compacto significa que uma garagem com espaços de 9'6” ainda pode atender aos requisitos da ADA 2010 e acomodar uma grade de segurança, algo raramente atingível no passado. Retrofits, atualizações e novas instalações de portões de enrolar agora são possíveis em muitas estruturas de estacionamento que não eram antes devido aos padrões ADA 2010.
Tal como acontece com todos os nossos produtos da Série 500, o MicroCoil vem com um operador de acionamento direto e nosso painel de controle Apex SmartController, facilitando a instalação e configuração. Nosso controlador Apex Smart possui conexões plug and play e instruções passo a passo para comissionamento, configuração de limite e mensagens para instalações mais rápidas. Cortina de luz padrão e olhos fotográficos são fornecidos como padrão para garantir a segurança.
Quando você precisa bloquear o acesso a uma área, mas tem um espaço livre mínimo, o portão compacto de alto desempenho MicroCoil é a solução perfeita.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |