Quando ocorrem tornados ou furacões, as premiadas Portas para Salas Seguras StormDefender™ são projetadas para oferecer o máximo em proteção à vida para salas de tornados e salas seguras. Disponível em modelos com e sem classificação de incêndio, o StormDefender™ foi testado e certificado de acordo com os rigorosos padrões de código ICC 500-2014 e FEMA P-361, terceira edição.
StormDefender™ oferece inovação em design de sala segura que permite designs abertos e arejados. Projetado para ser instalado em uma variedade de configurações, desde uma única porta até várias janelas ou até mesmo grandes aberturas, o StormDefender™ pode ser enrolado acima de um teto ou intradorso acabado. Você obtém proteção virtualmente invisível para sala de tornado ou sala segura, pois o design exclusivo da porta da sala segura e os cadeados com patente pendente fornecem uma porta da sala segura que pode ser incorporada ao concreto pré-moldado, criando uma saliência mínima no espaço em que é instalada, praticamente indetectável até que seja necessário. Isso permite o design de salas seguras em áreas mais abertas, especialmente para salas seguras em escolas, como refeitórios, salas de aula ou ginásios e elimina masmorras escuras e claustrofóbicas como salas seguras.
Mas um design mais aberto não significa diminuição da segurança, pelo contrário. O StormDefender™ utiliza nosso premiado sistema AlarmGard com operação à prova de falhas, implantando automaticamente quando o perigo é iminente, protegendo um espaço aberto e criando uma sala segura com classificação ICC 500/FEMA 361 para proteger os ocupantes dos ventos de um tornado e projéteis voadores mortais automaticamente, não são necessários bloqueios manuais. A porta de segurança StormDefender™ foi testada para resistir a projéteis de alta velocidade, deixando apenas um amassado menor que 3”. Junto com o teste de impacto, o StormDefender segurou sem esforço quando exposto à pressão do vento de 300 psf de pressão positiva e negativa. Esta porta é construída para proteger qualquer abertura através de dois dos desastres naturais mais perigosos da Mãe Natureza. Após o evento, a porta simplesmente desaparece de volta na estrutura.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |