Em breve!
PORTA DE EMPILHAMENTO VERTISTACK CLEAR
Modelo VS904
EMPILHAMENTO VERTICAL COMPACTO PERMITE ESTÉTICA LIMPA
DESIGN COMPACTO ÚNICO
A porta VertiStack Clear utiliza painéis de empilhamento compactos e exclusivos que ocupam um espaço mínimo no teto, para que não interfiram em instalações mecânicas, elétricas ou hidráulicas. Painéis empilhados verticalmente com projeção mínima da parede permitem um teto claro e aberto. Os painéis podem até ser embutidos no teto, se desejado. Projetado para operar de forma suave e silenciosa, os usuários não serão incomodados pela operação.
AMPLIAR SUA PEGADA
VertiStack Clear permite que você traga o exterior para dentro. Quando na posição fechada, os painéis de vidro deixam entrar a luz do sol para oferecer uma hospitalidade calorosa. Quando na posição aberta, os assentos internos podem ser estendidos para as áreas externas, convidando a um estado de fluxo entre os espaços internos e externos. Quando fechada, a junta embutida torna a porta compatível com IECC para infiltração de ar, mantendo os usuários confortáveis e reduzindo o uso de energia.
ESTÉTICA CLARA
VertiStack oferece um design elegante com linhas e ângulos mínimos. Uma aparência limpa e moderna de dentro e de fora com apelo estético é criada, pois o VertiStack Clear não possui dobradiças visíveis ou trilhos ou cabos expostos. Disponível em uma variedade de opções de vidro, acrílico e policarbonato, o VertiStack Clear também oferece opções de cores e acabamentos personalizáveis, dando aos designers liberdade e flexibilidade para combinar ou aprimorar qualquer estética.
SEGURO E SEGURO
Ao contrário de outros produtos de visão total, o empilhamento compacto e exclusivo elimina o vidro pendurado sobre os clientes quando aberto. O design de guia suave oculta as peças mecânicas, limitando o risco de ferimentos. O produto pode ser encomendado com bordas de segurança, olhos fotográficos e outros recursos de segurança para atender aos padrões UL325. VertiStack Clear também oferece proteção em ventos de até 20 PSF. Para evitar arrombamentos, os painéis podem ser travados com segurança no lugar para evitar a separação do painel.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |