Publicar produtos
AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers

    AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers

    Traduzido por Google,

    A Série de Caldeiras de Condensação Comercial AMP (AMP) da Thermal Solutions oferece eficiência e potência de saída com inovação de economia de espaço sem precedentes em um design de fácil manutenção. Agora disponíveis em níveis de entrada de 400, 500, 650, 800 e 1000 MBH, todos os modelos são 97% de eficiência térmica e modulam a uma taxa de disparo de 10:1. O trocador de calor em aço inoxidável 316L possui circuitos internos cavernosos com tubos de tamanho comercial que promovem a autolimpeza e a descarga de particulados do lado da água.

    Especificação
    • Ratings & Capacities

      Input: BTUH400,000 Btu/hr
      Output: BTUH388,000 Btu/hr
      FuelNatural Gas / LP
      Inlet Gas Pressure (NG)14"W.C. Max.4" W.C. Min.

      Approvals

      Approvals
      ETL, {H} Listed

      ASME Design Data

      ASME Design DataMax. 160 PSIG & 210ºF

      Electrical Supply Options

      Electrical Supply Options120v/1ph/60hz - 7 Amps

      Ratings and Dimensional Data

      MBH Input400 MBtu/hour
      MBH Gross Output388 MBtu/hour
      Thermal Efficiency97 %
      Shipping Weight460 Pound

      Specifications

      DHW Recovery (GPH)
      Natural Gas Connection (NPT).75
      Thermal Solutions hot water heaters water heater commercial water heater condensing water heater table condensor
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAMP-400-AMP-Condensing-Ultra-High-Efficiency-Hot-Water-Boilers
    • Familia de productoCondensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
    • Grupo de produtosAMP 400-1000 Commercial Condensing Boiler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)38.5
    • Largura (polegadas)27
    • Profundidade (polegadas)37.75
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)460
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEG015210
    • Nome ETIMBoilers and heaters
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 00
    • Título OmniclassCommercial Boilers
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems