Publicar produtos
2121R _ Valvole a sfera passaggio totale per COLLETTORI maschio/femmina con leva farfalla, bocchettone e pretenuta
TIEMME

2121R _ Valvole a sfera passaggio totale per COLLETTORI maschio/femmina con leva farfalla, bocchettone e pretenuta

4.1 de 5 estrelas4.1(7 avaliações)
Traduzido por Google,

É adequado para todos os sistemas hidráulicos domésticos, sistemas de aquecimento ou sanitários, ar comprimido, óleos diversos, derivados de petróleo, geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo.

O sentido de instalação da válvula em relação ao fluxo do circuito é indiferente se não for especificado de outra forma com a indicação de marcas específicas (geralmente setas) no corpo da válvula.

Válvulas de esfera de passagem plena com conexão roscada macho/fêmea UNI ISO 228 junta de vedação e indicador de temperatura.
Disponível com cabo T vermelho ou azul
Particularmente adequado para manifolds.

Ampla gama disponível, para qualquer instalação e conexão de G1/2" (DN15) a G1"1/4 (DN32).

Faixa de produção:
Arte. Coletor 1822 - 1832 com válvula de esfera "NINO"
Arte. 1866K - 1868K - 1877K50 Coletor modular com válvula de parada "MAXIMA"
Arte. 1905 - 1906 coletor modular "COMPLANARE"
Arte. 1883 - 1884 - 1885 Coletor modular "LINEARE"



Acessórios adicionais:
Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio
Arte. 1650 Encaixe de pressão/Macho para tubo multicamada
Arte. 1652 Encaixe de pressão/Fêmea para tubo multicamada
Arte. 1654 Encaixe de pressão de cotovelo Macho para tubo multicamada
Arte. 1655 Encaixe de pressão de cotovelo Fêmea para tubo multicamada
Arte. 1658 "T" macho de encaixe de pressão para tubo multicamada
Arte. 1659 "T" encaixe de pressão fêmea para tubo multicamada

Especificação
  • Art. 2121R
    Full bore ball valve for water with threaded connection male/female and sealing gasket
    Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: Red or blue T-handle

    Maximum working temperature: 120°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product’s technical data sheet
    Thread: Male/Female UNI ISO 228

Especificações técnicas
  • Ref.ª única2121R_Ball-valve-manifold_Valvola-sfera-collettore
  • Familia de productoVALVES AND TAPS
  • Grupo de produtosBALL VALVES FOR WATER
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011343
  • Nome ETIMBall valve
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC