As conexões de pressão são adequadas para todos os tipos de sistemas de aquecimento/resfriamento e sanitários higiênicos, com aplicações nas áreas residencial, comercial, industrial e agrícola , geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo.
Cotovelo de 3 peças com anel de vedação e conexão roscada macho/ fêmea ISO 228 .
Disponível na versão niquelada [N]
Ampla gama disponível, para qualquer requisito de instalação e conexão de G3/4" (DN20) a G1"1/4 (DN32) .
Gama de produção:
Art. 1550 Ajuste reto feminino
Art. 1551 Conexão reta Macho/Fêmea
Art. 1555 Conexão reta de 3 peças para macho
Art. 1561 Conexão de cotovelo Macho/Fêmea
Art. 1562 Conexão macho de cotovelo
Art. 1563 Cotovelo macho/fêmea com flange
Art. 1570 "T" encaixe feminino
Art. 1571 "T" encaixe feminino/masculino
Art. 1572 "T" encaixe Masculino
Produtos relacionados:
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea e alça de alumínio
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de passagem plena com rosca macho/fêmea e alça de alumínio