Publicar produtos
1570N _ Generic T fitting - Female
TIEMME

1570N _ Generic T fitting - Female

Traduzido por Google,

As conexões de pressão são adequadas para todos os tipos de sistemas de aquecimento/resfriamento e sanitários higiênicos, com aplicações nas áreas residencial, comercial, industrial e agrícola , geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo.

Conexão T com rosca fêmea ISO 228 .
Disponível nas versões em latão e cromada [C]

Ampla gama disponível para qualquer necessidade de instalação e conexão, de G3/8" (DN10) a G2" (DN50).

Gama de produção:
Art. 1550 Ajuste reto feminino
Art. 1551 Conexão reta Macho/Fêmea

Art. 1555 Conexão reta de 3 peças para macho
Art. 1561 Conexão de cotovelo Macho/Fêmea
Art. 1562 Conexão macho de cotovelo
Art. 1563 Cotovelo macho/fêmea com flange

Art. 1571 "T" encaixe feminino/masculino
Art. 1572 "T" encaixe Masculino

Produtos relacionados:
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea e alça de alumínio
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de passagem plena com rosca macho/fêmea e alça de alumínio

Especificação
  • Art.1570N
    T fitting with female thread connection
    Production range from G3/8" (DN10) to G2" (DN50)
    Body: nickel plated brass CW617N

    Maximum operating temperature: 200°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 30 bar
    Thread: Female UNI ISO 228

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1570N_Generic-Fitting-T-Raccordo-Generico-T
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de produtosGENERIC FITTINGS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC003025
  • Nome ETIMFitting with 3 connections
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Título CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings