Publicar produtos
1662LG_ Curved fitting with wall-mounting flange for wooden walls
TIEMME

1662LG_ Curved fitting with wall-mounting flange for wooden walls

Traduzido por Google,

As prensas curvas com flange de parede para dry-wall são adequadas para todos os tipos de instalações sanitárias, no âmbito residencial, comercial e industrial.

São constituídos por uma “manga” externa em aço inoxidável que, mediante o uso de pinças dedicadas, é deformada mecanicamente para garantir conexões irreversíveis e a perfeita fixação do sistema . De acordo com os regulamentos permanentes, esses acessórios podem ser instalados ocultos. Um "anel" de polímero separa a parte de aço da parte de latão, a fim de evitar o fenômeno conhecido como "corrosão galvânica" e permite ao instalador verificar a correta conexão entre tubo e conexão.

Encaixe de pressão curvo com sistema de fixação à parede para parede de madeira com rosca macho/fêmea ISO 228 .

Ampla gama disponível, para qualquer instalação e conexão de:
Tubos Ø 16mm
Conexão fêmea G1/2" (DN15) e conexão macho G3/4" (DN20)


Faixa de produção:
Arte. 1662CG Encaixe de pressão curvo macho/fêmea flangeado para dry-wall para tubo multicamada
Arte. 1664CG-1664CG55 Encaixe de pressão curvo/Fêmea flangeada para dry-wall para tubo multicamada e distância axial variável

Arte. 1650 Encaixe de pressão/Macho para tubo multicamada
Arte. 1651 Encaixe de pressão dupla para tubo multicamada
Arte. 1652 Encaixe de pressão/Fêmea para tubo multicamada

Arte. 1653-1661 Encaixe de pressão em cotovelo duplo para tubo multicamada (ângulo de 45° ou 90°)
Arte. 1654 Encaixe de pressão de cotovelo Macho para tubo multicamada
Arte. 1655 Encaixe de pressão de cotovelo Fêmea para tubo multicamada
Arte. 1656 - 1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Encaixe de pressão de cotovelo fêmea com flange de 3 furos para tubo multicamada

Arte. 1657 Encaixe de pressão "T" para tubo multicamada
Arte. 1658 "T" macho de encaixe de pressão para tubo multicamada
Arte. 1659 "T" encaixe de pressão fêmea para tubo multicamada

Produtos relacionados:
Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio
Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea com cabo de alumínio
Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de furo completo com rosca macho/fêmea com alça de alumínio

Especificação
  • Art.1662LG
    Press fitting with wall fixing system for wooden walls with male/female thread
    Production range from Ø16mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 for multi-tongs (profile TH,U,H,B,RF)

    Maximum operating temperature: 95°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 10 bar
    Thread: Female UNI ISO 228 / Male UNI ISO 228 / Female UNI ISO 7 R cone-shaped

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1662LG_Bulkhead-wooden-wall_Raccordo-pareti-legno
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de produtosFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões