Publicar produtos
1917-1927 _ Safety valve for heating and sanitary systems female/female
1917-1927 _ Safety valve for heating and sanitary systems female/female
    TIEMME

    1917-1927 _ Safety valve for heating and sanitary systems female/female

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A válvula de segurança automática é empregada para proteger os sistemas de aquecimento e sanitários , evitando a ocorrência de sobrepressão, descarregando automaticamente na atmosfera valores de pressão superiores aos do ajuste da própria válvula.

    As válvulas de segurança automáticas funcionam com uma pressão de intervenção de 1,5 a 10bar.

    Podem ser montados tanto na horizontal como na vertical e sempre respeitando o sentido de fluxo indicado na válvula .

    Válvula de segurança automática, rosca fêmea UNI ISO 228.

    Ampla gama disponível, para qualquer requisito de instalação e conexão de G1/2" (DN15) a G1" (DN25) .
    Também disponível nas seguintes versões:
    Arte. 1917 - pressione intervir da 1,5 a 5 bar
    Arte. 1927 - pressione intervir da 6 a 10 bar



    Faixa de produção:
    Arte. 1916 Válvula de segurança com rosca fêmea e conexão de tubo de cobre
    Arte. 1918 - 1928 Válvula de segurança com rosca macho/fêmea

    Produtos relacionados:
    Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea com cabo de alumínio
    Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de furo completo com rosca macho/fêmea com alça de alumínio
    Arte. 1650 Encaixe de pressão/Macho para tubo multicamada
    Arte. 1654 Encaixe de pressão de cotovelo Macho para tubo multicamada
    Arte. 1658 "T" encaixe macho para tubo multicamada
    Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio

    Especificação
    • Art. 1917
      Automatic safety valve, female threaded connection
      Production range G1/2" (DN15) and G1" (DN25)
      Body: brass CW617N
      Handle: ABS

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: -5°C
      Trigger pressure 1,5 and 5 bar
      Thread: Female ISO 228



      Art. 1927
      Automatic safety valve, female threaded connection
      Production range G1/2" (DN15) and G1" (DN25)
      Body: brass CW617N
      Handle: ABS

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: -5°C
      Trigger pressure 6 and 10 bar
      Thread: Female ISO 228

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1917-1927_Safety-relief-valves_Valvole-sicurezza
    • Familia de productoPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
    • Grupo de produtosSAFETY VALVES
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011311
    • Nome ETIMSafety valve
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC