Publicar produtos
0200 - High density cross-linked polyethylene pipe PEX with anti-oxygen barrier, color white
0200 - High density cross-linked polyethylene pipe PEX with anti-oxygen barrier, color white
0200 - High density cross-linked polyethylene pipe PEX with anti-oxygen barrier, color white
0200 - High density cross-linked polyethylene pipe PEX with anti-oxygen barrier, color white
0200 - High density cross-linked polyethylene pipe PEX with anti-oxygen barrier, color white
    TIEMME

    0200 - High density cross-linked polyethylene pipe PEX with anti-oxygen barrier, color white

    3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os tubos (COBRAPEX) são adequados para qualquer tipo de aquecimento/resfriamento e sistemas higiênicos sanitários, plantas de distribuição de ar comprimido, com aplicações no campo residencial, comercial e agrícola, geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo*.

    Os tubos são equipados com uma barreira de oxigênio EVOH (etileno-álcool-polivinil) e são fabricados com polietileno de alta densidade e são reticulados por meio de um processo químico (reticulação com silano). A reticulação COBRAPEX é do tipo “b” ( PE-Xb ).
    * Para verificar a compatibilidade de fluidos ou outras substâncias, entre em contato com os escritórios técnicos em Tiemme.

    Tubo Pe-X de alta densidade com barreira anti-oxigênio EVOH
    Disponível com isolamento vermelho ou azul

    Ampla gama disponível, para qualquer necessidade de instalação com diâmetros de 12 a 32 mm. **
    ** Verifique a espessura na folha de dados relevante


    Faixa de produção:
    Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio

    Produtos relacionados:
    Arte. 1650 Encaixe de pressão/Macho para tubo multicamada
    Arte. 1651 Encaixe de pressão dupla para tubo multicamada
    Arte. 1652 Encaixe de pressão/Fêmea para tubo multicamada

    Arte. 1653-1661 Encaixe de pressão em cotovelo duplo para tubo multicamada (ângulo de 45° ou 90°)
    Arte. 1654 Encaixe de pressão de cotovelo Macho para tubo multicamada
    Arte. 1655 Encaixe de pressão de cotovelo Fêmea para tubo multicamada
    Arte. 1656 Placa de parede flangeada fêmea de encaixe de cotovelo para tubo multicamada

    Arte. 1657 Encaixe de pressão "T" para tubo multicamada
    Arte. 1658 "T" macho de encaixe de pressão para tubo multicamada
    Arte. 1659 "T" encaixe de pressão fêmea para tubo multicamada

    Especificação
    • Art.0200
      Pe-X pipe Tiemme Cobrapex
      Production range diameter from 12 to 32 mm
      Body: High density cross-linked polyethylene and oxygen barrier EVOH
      Colour: White

      Maximum working temperature: 110°C*
      Maximum working pressure: 10 bar
      Suitable liquids: Drinking water, water and glycol solutions (maximum glycole percentage 30%), non-corrosive fluids..
      Oxygen permeability: < 0.1 g/mc
      * For short periods of time

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única0200_COBRAPEX-OXISTOP_PEX-Pipe_Tubo-PEX
    • Familia de productoPIPES
    • Grupo de produtosCOBRAPEX PEX PIPES
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-11-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
    • Classificação IFCFluxo de Tubo
    • Código ETIMEC010882
    • Nome ETIMPlastic pipe, smooth
    • Uniclass 2015 CódigoSs_55
    • Uniclass 2015 DescriçãoPiped supply systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING