Publicar produtos
2201G-2221G-2241G _ URAGANO Full bore ball valves for GAS male/female
2201G-2221G-2241G _ URAGANO Full bore ball valves for GAS male/female
2201G-2221G-2241G _ URAGANO Full bore ball valves for GAS male/female
2201G-2221G-2241G _ URAGANO Full bore ball valves for GAS male/female
2201G-2221G-2241G _ URAGANO Full bore ball valves for GAS male/female
    TIEMME

    2201G-2221G-2241G _ URAGANO Full bore ball valves for GAS male/female

    Traduzido por Google,

    A válvula de gás é produzida para ser utilizada em redes de distribuição de gás .

    Válvulas de esfera de passagem plena com conexão roscada Macho/Fêmea UNI ISO 7.
    Disponível com cabo plano de aço, cabo em T ou tampa amarela

    Ampla gama disponível, para qualquer instalação e conexão de G3/8" (DN10) a G2" (DN50) .

    Disponível nas seguintes versões:
    Arte. 2201G – Punho liso amarelo
    Arte. 2221G – cabo amarelo T
    Arte. 2241G – Tampa amarela



    Faixa de produção:
    Arte. 2200G2220G2240G Válvula de esfera de passagem plena para gás com rosca fêmea/fêmea

    Produtos relacionados:
    Arte. 0600G tubo Pe-X com bobina de alumínio para gás
    Arte. 0640G Tubo Pe-X com bobina de alumínio para gás com bainha corrugada
    Arte. 2650 Encaixe de pressão/Macho para tubo multicamada
    Arte. 2652 Encaixe de pressão/Fêmea para tubo multicamada
    Arte. 2654 Encaixe de pressão de cotovelo/Macho para multicamada
    Arte. 2655 Encaixe de pressão de cotovelo/Fêmea para multicamada
    Arte. 2658 "T" macho de encaixe de pressão para multicamadas
    Arte. 2659 "T" fêmea de encaixe de pressão para multicamadas

    Especificação
    • Art. 2201G
      Full bore ball valves for gas with threaded connection male/female
      Production range from G1/2" (DN15) to G2" (DN50).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Yellow flat handle

      Maximum working temperature: 60°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 0 - 5 bar (MOP 5)
      Thread: Male/Female UNI ISO 7



      Art. 2221G
      Full bore ball valves for gas with threaded connection male/female
      Production range from G3/8" (DN10) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Yellow T handle

      Maximum working temperature: 60°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 0 - 5 bar (MOP 5)
      Thread: Male/Female UNI ISO 7



      Art. 2241G
      Full bore ball valves for gas with threaded connection male/female
      Production range from G1/2" (DN15) to G2" (DN50).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Yellow cap

      Maximum working temperature: 60°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 0 - 5 bar (MOP 5)
      Thread: Male/Female UNI ISO 7

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2221G-2201G-2241G_Ball-valve-gas_Valvola-sfera-gas
    • Familia de productoVALVES AND TAPS
    • Grupo de produtosVALVES FOR GAS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011015
    • Nome ETIMGas valve
    • Nome UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Título CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniclassBall Valves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC