Publicar produtos
2361-2371-2381 _ MISTRAL standard ball valve male/female with aluminium handle
TIEMME

2361-2371-2381 _ MISTRAL standard ball valve male/female with aluminium handle

4.8 de 5 estrelas4.8(12 avaliações)
Traduzido por Google,

É adequado para todos os sistemas hidráulicos domésticos, sistemas de aquecimento ou sanitários, ar comprimido, diversos óleos, derivados de petróleo e, em geral, qualquer tipo de fluido não corrosivo.

A direção de instalação da válvula em relação ao fluxo do circuito é indiferente, a menos que seja especificada de outra forma por meio de marcas específicas (geralmente setas) no corpo da válvula.

Válvulas de passagem plena para água com conexão roscada macho/fêmea UNI ISO 228.
Disponível com cabo em T de alumínio.

Ampla gama disponível, para qualquer instalação e conexão de G1/2" (DN15) a G2" (DN50) .

Disponível nas seguintes versões:
Art. 2361 - Puxador de alumínio vermelho
Art. 2371 - Cabo em T vermelho
Art. 2381 - Cabo plano em aço vermelho



Gama de produção:
Art. 2311 - 2311N Válvula de esfera de passagem plena com rosca macho/fêmea
Art. 2360 - 2360N - 2370 - 2370B - 2370N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca fêmea/fêmea
Art. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Válvula de esfera de passagem plena com rosca fêmea/fêmea
Art. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/macho
Art. 2332 Válvula de esfera de passagem plena para água com rosca macho/macho

Produtos relacionados:
Art. 0600 Tubo Pe-X com bobina de alumínio
Art. 1650 Conexão de pressão / Macho para tubo multicamadas
Art. 1652 Conexão de pressão / Fêmea para tubo multicamadas
Art. 1654 Cotovelo de pressão macho para tubo multicamadas
Art. 1655 Cotovelo de pressão fêmea para tubo multicamadas
Art. 1658 Conexão de pressão macho “T” para tubo multicamadas
Art. 1659 Conexão fêmea de pressão “T” para tubulação multicamadas

Especificação
  • Art. 2361
    Standard bore ball valve for water with threaded connection male/female
    Production range from G1/2" (DN15) to G2"(DN50).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: Red Aluminium

    Maximum working temperature: 120°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product data sheet
    Thread: Male/Female UNI ISO 228



    Art. 2371
    Standard bore ball valve for water with threaded connection male/female
    Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: Red T handle

    Maximum working temperature: 120°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product data sheet
    Thread: Male/Female UNI ISO 228


    Art. 2381
    Standard bore ball valve for water with threaded connection male/female
    Production range from G1/2" (DN15) to G2"(DN50).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: Red steel flat handle

    Maximum working temperature: 120°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product data sheet
    Thread: Male/Female UNI ISO 228




Especificações técnicas
  • Ref.ª única2361-2371-2381_Ball-valve_Valvola-sfera
  • Familia de productoVALVES AND TAPS
  • Grupo de produtosBALL VALVES FOR WATER
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011343
  • Nome ETIMBall valve
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC