Publicar produtos
2372 - 2382 _ MISTRAL standard bore ball valve male/male with aluminium T handle
TIEMME

2372 - 2382 _ MISTRAL standard bore ball valve male/male with aluminium T handle

4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
Traduzido por Google,

É adequado para todos os sistemas hidráulicos domésticos, sistemas de aquecimento ou sanitários, ar comprimido, diversos óleos, derivados de petróleo e, em geral, qualquer tipo de fluido não corrosivo.

A direção de instalação da válvula em relação ao fluxo do circuito é indiferente, a menos que seja especificada de outra forma por meio de marcas específicas (geralmente setas) no corpo da válvula.

Válvula de esfera de diâmetro padrão com conexão roscada macho/macho UNI ISO 228.
Disponível com cabo plano ou em T de aço.

Ampla gama disponível para qualquer instalação e conexão, de G1/2" (DN15) a G1"1/4" (DN32).

Disponível nas seguintes versões:
Art. 2372 – Cabo em T vermelho
Art. 2382 – Cabo vermelho plano



Gama de produção:
Art. 2332 Válvula de esfera de passagem plena para água com rosca macho/macho
Art. 2360 - 2360N - 2370 - 2370B - 2370N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca fêmea/fêmea
Art. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Válvula de esfera de passagem plena com rosca fêmea/fêmea
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de passagem plena com rosca macho/fêmea

Produtos relacionados:
Art. 0600 Tubo Pe-X com bobina de alumínio
Art. 1652 Conexão de pressão / Fêmea para tubo multicamadas
Art. 1655 Cotovelo de pressão fêmea para tubo multicamadas
Art. 1659 Conexão fêmea de pressão “T” para tubulação multicamadas

Especificação
  • Art. 2372
    Standard bore ball valve for water with threaded connection male/male
    Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: Red T handle

    Maximum working temperature: 120°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product data sheet
    Thread: Male/Male UNI ISO 228


    Art. 2382
    Standard bore ball valve for water with threaded connection male/male
    Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: Red flat handle

    Maximum working temperature: 120°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product data sheet
    Thread: Male/Male UNI ISO 228

Especificações técnicas
  • Ref.ª única2372-2382_Ball-valve_Valvola-sfera
  • Familia de productoVALVES AND TAPS
  • Grupo de produtosBALL VALVES FOR WATER
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011343
  • Nome ETIMBall valve
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC