Publicar produtos
4733 _ Multi-function thermostatic regulator for hot sanitary water recirculation circuits
TIEMME

4733 _ Multi-function thermostatic regulator for hot sanitary water recirculation circuits

Traduzido por Google,

Os reguladores termostáticos multifuncionais são empregados principalmente em instalações sanitárias e permitem o balanceamento automático dos circuitos de recirculação , desta forma todas as características da rede terão o mesmo valor de temperatura.

Além disso, o dispositivo também possui uma função anti-legionella por meio de um by-pass que é ativado em caso de contaminação do fluido.

O regulador termostático desempenha esta função de duas maneiras:
- Totalmente automático por meio de um cartucho termostático dedicado que intervém a 70 °C
- Gerenciado por um atuador eletrotérmico controlado por um painel de controle dedicado

Regulador termostático multifuncional, Rosca fêmea UNI ISO 228.
Disponível com atuador eletrotérmico

Ampla gama disponível, para qualquer requisito de instalação e conexão G1/2" (DN15) e G3/4" (DN20) .



Faixa de produção:
Arte. 4734 Regulador termostático multifuncional com atuador eletrotérmico, Rosca fêmea

Produtos relacionados:
Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea com cabo de alumínio
Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de furo completo com rosca macho/fêmea com alça de alumínio

Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio
Arte. 1650 Encaixe de pressão/Macho para tubo multicamada
Arte. 1654 Encaixe de cotovelo de pressão Macho para tubo multicamada
Arte. 1658 "T" encaixe de pressão Macho para tubo multicamada

Especificação
  • Art.4733
    Multi-function thermostatic regulator, female thread
    Production range G1/2" (DN15) and G3/4" (DN20).
    Body: brass dezincification resistant CC770S
    Maximum static pressure: 16 bar

    Maximum inflowing temperature: 90°C
    Temperature regulation field: from 40°C to 60°C
    Disinfestation temperature: 70°C
    Suitable liquid: Drinking water
    Thread: Female ISO 228

Especificações técnicas
  • Ref.ª única4733_Thermostatic-regulator_Regolatore-termostatico
  • Familia de productoPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • Grupo de produtosMULTIFUNCTION THERMOSTATIC CONTROLS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessory systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING