Publicar produtos
TimberTech® Cladding, Closed-Joint
TimberTech

TimberTech® Cladding, Closed-Joint

Traduzido por Google,

Nosso material de polímero tampado exclusivo foi projetado para oferecer a aparência de madeira mais realista disponível, sem coloração ou pintura adicional. Ao contrário da madeira tradicional, a TimberTech resiste aos elementos sem comprometer a sua cor, textura ou integridade estrutural. Isso se traduz em um belo acabamento externo sem manutenção ou manutenção frequente. Crie um projeto de revestimento de junta fechada com placas macho-fêmea que se encaixam para uma estética de parede mais limpa e sólida.

Entre em contato com a TimberTech

Especificação
  • FEATURES AND BENEFITS

    • Premium, low-maintenance alternative to traditional and exotic wood
    • No painting or sealing needed for protection
    • Resistant to mold, mildew and moisture damage
    • Stain, scratch and insect resistant
    • Will not splinter, rot, or crack
    • Can be installed with Cortex® to nearly eliminate the appearance of fasteners
    • Made in the USA

    Keywords: Cladding, Closed-Joint Cladding, PVC Cladding, advanced PVC, Tongue-and-groove, rainscreen, polymer cladding

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTimbertech-Closed-Joint-Cladding
  • Familia de productoCladding
  • Grupo de produtosClosed-Joint Cladding
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento