Publicar produtos
TimberTech® Cladding, Open-Joint
TimberTech® Cladding, Open-Joint
TimberTech® Cladding, Open-Joint
    TimberTech

    TimberTech® Cladding, Open-Joint

    Traduzido por Google,

    TimberTech Cladding oferece a experiência estética completa da madeira sem a manutenção trabalhosa, cara e constante exigida pela madeira tradicional. Nossas placas de PVC avançadas exclusivas foram projetadas para obter uma aparência realista de madeira que dura - tanto assim, nós as apoiamos com uma garantia limitada de 50 anos contra desbotamento e manchas residenciais.

    Entre em contato com a TimberTech

    Especificação
    • FEATURES AND BENEFITS

      • Premium, low-maintenance alternative to traditional and exotic wood
      • No painting or sealing needed for protection
      • Resistant to mold, mildew and moisture damage
      • Stain, scratch & insect resistant
      • Will not split, splinter, rot, or crack
      • Can be installed with Cortex® to nearly eliminate the appearance of fasteners
      • Made in the USA

      BEST PRACTICES

      • Must be installed over a weather-resistant wall
      • Paint the furring strips a dark color to minimize their view
      • Fasten 16” on center over 2x4 pressure treated furring strips with approved fastener options
      • Install butt joints tight

      Cladding, Closed-Joint Cladding, PVC Cladding, advanced PVC, Tongue-and-groove, rainscreen, polymer cladding

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTimbertech-Open-Joint-Cladding
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de produtosOpen-Joint Cladding
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento