Publicar produtos
endura above-ground  2-stage hydraulic

endura above-ground 2-stage hydraulic

4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
Traduzido por Google,
O endura Twinpost acima do solo de 2 estágios é um elevador hidráulico. É ideal para edifícios com deslocamento de até 23 pés 2 ½ pol. com poço mínimo e sobrecarga ou até 28 pés e 6 pol. com um pequeno aumento no poço e/ou sobrecarga. A configuração do macaco acima do solo apresenta duas seções telescópicas de um êmbolo que se estendem para fora do cilindro. Recursos e benefícios: • Não há necessidade de fazer um furo no solo, reduzindo os riscos de contaminação do óleo • Deslocamento a velocidades de 80, 110, 150 fpm • Capacidades de 2100 – 5000 libras • As opções de design da cabine incluem revestimento em pó, aço inoxidável escovado ou um variedade de laminados sólidos, estampados ou de grão de madeira. • Desempenho suave, silencioso e eficiente
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaendura-above-ground--2-stage-hydraulic-NA
  • Familia de productoelevator
  • Grupo de produtosendura elevator
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação