Publicar produtos
momentum high-rise – performance

momentum high-rise – performance

4.0 de 5 estrelas4.0(11 avaliações)
Traduzido por Google,
momentum – performance é um elevador de tração sem engrenagens para arranha-céus. É ideal para edifícios com deslocamento total do piso de até 825 pés. Recursos e benefícios: • Requer uma sala de máquinas • Nossa tecnologia de engenharia mais avançada • Nossa maior e mais eficiente máquina AC • O acionamento regenerativo alimenta a energia gerada de volta à rede do edifício, reduzindo os custos de energia • Viaja a velocidades de 700, 1000, 1200 fpm • Capacidades de 2.500 – 4.000 libras • As opções de design da cabine incluem revestimento em pó, aço inoxidável escovado ou uma variedade de laminados sólidos, estampados ou de grão de madeira.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamomentum-high-rise-performance-NA
  • Familia de productoelevator
  • Grupo de produtosmomentum elevator
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação