Publicar produtos
endura MRL above-ground 3-stage

endura MRL above-ground 3-stage

Traduzido por Google,
O Endura MRL acima do solo de 3 estágios é um elevador hidráulico para edifícios baixos. É ideal para edifícios com deslocamento de até 33 pés 6 ½ pol. com poço mínimo e sobrecarga ou até 48 pés 3 ½ pol. com um pequeno aumento na profundidade do poço e/ou altura superior. A configuração do macaco acima do solo apresenta uma seção de três êmbolos que se estende para fora do cilindro. Características e benefícios: • Esta configuração fornece a altura máxima para elevadores hidráulicos que não suportam a perfuração de um furo de cilindro abaixo do solo • A falta de casa de máquinas libera espaço de construção • Não há necessidade de fazer furos no solo, reduzindo os riscos de contaminação por óleo • Viaja a velocidades de 80, 100, 125, 150 fpm • Capacidades de 2.100 – 5.000 libras • As opções de design da cabine incluem revestimento em pó, aço inoxidável escovado ou uma variedade de laminados sólidos, estampados ou de grão de madeira
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaendura-MRL-above-ground-3-stage-NA
  • Familia de productoelevator
  • Grupo de produtosendura elevator
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação