Publicar produtos
endura above-ground 1-stage hydraulic

endura above-ground 1-stage hydraulic

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
O endura Twinpost acima do solo de 1 estágio é um elevador hidráulico. É ideal para um edifício de duas paradas com deslocamento abaixo de 12 pés e 8 pol. com poço mínimo e sobrecarga ou até 18 pés e 11 pol. com um pequeno aumento no poço e/ou sobrecarga. A configuração do macaco acima do solo apresenta apenas uma seção de êmbolo que se estende para fora do cilindro. Recursos e benefícios: • Não há necessidade de fazer um furo no solo, reduzindo os riscos de contaminação do óleo • Deslocamento a velocidades de 80, 110, 150 fpm • Capacidades de 2100 – 5000 libras • As opções de design da cabine incluem revestimento em pó, aço inoxidável escovado ou um variedade de laminados sólidos, estampados ou de grão de madeira • Desempenho suave, silencioso e eficiente
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaendura-above-ground-1-stage-hydraulic-NA
  • Familia de productoelevator
  • Grupo de produtosendura elevator
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação