Publicar produtos
synergy MRL building supported – performance

synergy MRL building supported – performance

3.4 de 5 estrelas3.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,
O edifício de sinergia MRL suportado – o desempenho é um elevador de tração sem engrenagens. É ideal para edifícios com deslocamento total do piso de até 300 pés. Recursos e benefícios • Oferece flexibilidade na configuração, capacidade de carga e velocidade • A falta de casa de máquinas libera espaço no edifício • Disponibilidade de acionamentos regenerativos ou não regenerativos • Deslocamento em velocidades de 200, 350, 500 fpm • Capacidades de 2100 – 5000 libras • Padrão ou acabamentos e pisos de cabine atualizados
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasynergy-MRL-building-supported-performance-NA
  • Familia de productoelevator
  • Grupo de produtossynergy elevator
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação