Publicar produtos
Super Daiseikai 9 (Indoor unit) RAS-10 13 16 PKVPG-E
Super Daiseikai 9 (Indoor unit) RAS-10 13 16 PKVPG-E
    TOSHIBA

    Super Daiseikai 9 (Indoor unit) RAS-10 13 16 PKVPG-E

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    UNIDADE DE PAREDE INTERIOR TIPO PAREDE ALTA MARCA TOSHIBA
    Fornecimento de unidade interior para ar/ar split para instalação em parede com alimentação na parte inferior e entrada de ar na parte superior para sistemas simples e multisplit.
    Possibilidade de desinstalar a bandeja coletora de condensado para uma limpeza fácil e perfeita.
    A unidade deve ter as seguintes características:
    - Painel plástico com lâmina defletora de fluxo e grade de retorno superior
    - Bateria autolimpante
    - Função POWER SELECT que reduz o consumo máximo de energia e eletricidade para 100% - 75% - 50%.
    - Tensão de alimentação 220-240 V, 50 Hz
    - Ventilador tangencial acoplado diretamente a um motor monofásico operando em 3 velocidades, com proteção elétrica através de interruptor térmico.

    - A função Lareira é uma das mais inovadoras: permite obter uma distribuição ideal do calor ambiente na presença de outra fonte de calor.
    como uma lareira.
    - Purificador e ionizador de plasma para um ar mais limpo.
    - Aletas motorizadas para difusão de ar em 3D.
    - Bobina de troca de calor com tubos de alumínio de cobre com aletas.
    - Placa de terminais para conexões elétricas
    - Refrigerante utilizável R32


    Especificação
    • Technical details:
      - Avaible sizes: 10, 13, 16 (from 2,5 to 4,5 kW)
      - SEER to 10.6
      - SCOP to 5,2
      - Energy Efficienty Class A+++/A+++
      - Plasma air purifier and ionizer
      - Self-cleaning system
      - Control: Quiet mode, weekly timer, Eco mode, defrost mode

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSuperDaiseikai9-10-13-16_unita-interna
    • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
    • Grupo de produtosIndoor unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)293
    • Largura (mm)831
    • Profundidade (mm)270
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Nome UNSPSCAir conditioners
    • Código UNSPSC40101701
    • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
    • Número OmniClass23-33 39 00
    • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilidade da região

    Europa
    Italy

    Produtos parecidos