Publicar produtos
Haori (Indoor unit) RAS-B 10 13 16 N4KVRG-E
TOSHIBA

Haori (Indoor unit) RAS-B 10 13 16 N4KVRG-E

1.0 de 5 estrelas1.0(8 avaliações)
Traduzido por Google,
A tecnologia de potência modulada (inverter) da Toshiba permite que o HAORI ajuste a capacidade de aquecimento e resfriamento a qualquer momento, adaptando a velocidade do compressor à solicitação real. O módulo Wi-Fi está integrado na unidade. O aplicativo Toshiba Home AC Control oferece controle total das funções que garantem seu conforto. Depois de instalá-lo em um smartphone ou tablet, será simples de usar, tanto em casa quanto fora. O telecomando Toshiba oferece funções de controlo, incluindo predefinidas, como a função de seleção de potência e a função ECO para reduzir os custos de energia, a função COMFORT SLEEP para otimizar a temperatura da divisão durante a noite e a função HIGH-POWER para aquecer ou resfrie as salas rapidamente. Haori é um sistema intuitivo e muito simples de usar. Durante o funcionamento memoriza diversos parâmetros operacionais e após o reinício automático restaura todos os parâmetros selecionados pelo usuário, reduzindo transtornos e otimizando o conforto. Volta a funcionar automaticamente após eventuais blackouts, iniciando a função de autodiagnóstico interno. Os LEDs na unidade permitem ao usuário verificar com um simples olhar quais funções estão ativas. As funções do HAORI são projetadas para permitir ao usuário um conforto ideal e economia de energia: HADA CARE Ajusta a posição das abas de ventilação para gerar um fluxo indireto, melhorando a distribuição do ar e uniformizando a temperatura ambiente. FILTRO ULTRA PURE O filtro Ultra Pure da Toshiba consegue reter até 94% das partículas finas (PM2.5), criando assim um ambiente mais saudável dentro dos espaços habitacionais (1). FLUXO DE AR ​​3D A unidade inicia o sistema inteligente de fluxo de ar 3D, com abas de ventilação independentes. FUNCIONAMENTO SILENCIOSO (unidade exterior) A inconfundível função Toshiba reduz o nível de ruído da unidade exterior em 6dB (A), para garantir o conforto dos seus vizinhos. MODO QUIET (unidade interna) Pressionando o botão FAN (ventilador), será possível ajustar a velocidade e definir o modo de operação Quiet, que garante um nível de ruído reduzido. FUNÇÃO ANTIGELO (8 °C) Permite proteger a sua casa e os seus móveis dos efeitos do gelo quando está fora de casa. Representa a solução ideal durante o período de inverno. FUNÇÃO "LAREIRA" EM MODO AQUECIMENTO A inconfundível função "lareira" da Toshiba oferece uma difusão óptima do calor gerado pela lareira ou outras fontes de calor, através do funcionamento contínuo a baixa velocidade da ventoinha, mesmo quando o compressor está desligado. FUNÇÃO ANTIGELO MANUAL Em certas condições extremas, será possível iniciar manualmente a função antigelo a qualquer momento pressionando o botão SET por 5 segundos. SUPORTE DE CONTROLE REMOTO Inserido em todas as unidades para facilitar a instalação na parede em aplicações comerciais leves. DESCANSO CONFORTÁVEL Para garantir o conforto ideal durante o sono, ativando a função "Sleep", a temperatura aumenta 1 ° C após uma hora e mais um grau após 2 horas. Posteriormente, a temperatura atingida será mantida até de manhã. Confira na ficha técnica os sistemas que podem beneficiar de 65%, 110% Deduções Fiscais e o incentivo "Conto Térmico"
Especificação
  • Main features Aesthetic unit with fabric cover offered in 2 colors as standard and 42 additional as accessory 3 sizes from 2.5 to 4.6 kW (cooling) from 3.2 to 5.5 kW (heating) DC Hybrid Inverter (PAM + PWM) Power limiter functions (100% - 75% - 50%) Wide operating spectrum: up to –15 ° C / + 46 ° C in cooling; down to –15 ° C / + 24 ° C in heating Silent operation on the CDU and Quiet operation in the IDU for maximum acoustic comfort 7 sizes from 2.0 to 7.0 kW (cooling) from 2.5 to 8.0 kW (heating) Integrated WI-FI DC Hybrid Inverter (PAM + PWM) HADA Care Flow: intelligent air flow Self-Cleaning exchanger Removable condensate drain pan Operating mode (cooling / heating) signaled by different colored LEDs Remote control functions: Quiet button, Timer, Comfort Sleep Clock with weekly programming Fireplace function: to spread the heat in the environment in an optimal way Power limiter functions (100% - 75% - 50%) Compatible in multisplit combination (B-code version) Wide operating spectrum: up to –15 ° C / + 46 ° C in cooling; down to –15 ° C / + 24 ° C in heating
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHaori-10-13-16_unita-interna
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)987
  • Profundidade (mm)210
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Peso líquido (Kg)11
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização

Produtos parecidos

4.8 de 5 estrelas 4.8 (5)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (14)
2.4 de 5 estrelas 2.4 (5)
2.3 de 5 estrelas 2.3 (6)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText