Publicar produtos
RES seiya cdu
TOSHIBA

RES seiya cdu

2.3 de 5 estrelas2.3(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Seiya é a solução projetada pela Toshiba para todos aqueles que buscam bom desempenho e design moderno, e com baixo impacto ambiental. A gama é composta por 7 tamanhos, de 1,5 kW a 6,5 kW, concebidos para arrefecer e aquecer qualquer tipo de ambiente, desde o mais pequeno (tamanho 5) ao maior (tamanho 24). É capaz de garantir o máximo conforto durante todo o ano, graças à ampla faixa de operação: de -15 ° C em aquecimento a + 46 ° C em resfriamento. A unidade externa da Seiya foi projetada para minimizar o ruído devido às vibrações, graças à placa de controle do inversor e à adição de dois rolamentos. A bateria está equipada com um revestimento protetor especial, Magic Coil, para evitar a deposição de poeira; isso, graças à função Self-Cleaning, garante desempenho duradouro e alta qualidade do ar no ambiente, além de limitar a propagação de maus cheiros. As funções Seiya são projetadas para permitir que o usuário alcance o conforto ideal e obtenha economia de energia: Função Hi Power: para acelerar o resfriamento e aquecimento da sala Função ECO: para ajustar automaticamente a configuração da temperatura ambiente, a fim de economizar energia Função FAN : para definir a velocidade do ventilador, escolhendo entre AUTO ou 5 níveis de velocidade diferentes Função silenciosa: para aumentar o silêncio da unidade interna Função silenciosa para unidade externa: para reduzir o nível de potência sonora da unidade externa Função Degelo sob demanda: para realizar o degelo da unidade externa em condições climáticas extremas As unidades internas Seiya, de 1,5 kW a 4,2 kW, estão disponíveis tanto para combinações em sistemas split simples quanto em sistemas multisplit. Mesmo fora de casa, pode controlar remotamente o seu ar condicionado, graças à aplicação Toshiba Home AC Control, disponível no Google Play e AppStore. Graças a este app, será como ter o controle remoto de Seiya em seu smartphone e tablet. Consulte na ficha técnica os sistemas que podem beneficiar das Deduções Fiscais de 65% e da Conta Térmica
Especificação
  • Main features Range consisting of 7 sizes - from 1.5 kW to 6.5 kW High performance with SEER up to 6.30 (size 18) and SCOP up to 4.00 (all sizes) Energy class A ++ / A + in cooling and heating for all sizes DC Rotary compressors Internal B-Code units for monosplit and multisplit systems (sizes 05, 07, 10, 13 and 16) Quiet: up to 19 dB (A) Modern design with LED indicators Magic Coil and Self-Cleaning Function Thermal account and tax deduction of 65% and 50% Wi-Fi remote control via App (optional - accessory sold separately)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRES_seiya_cdu
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização

Produtos parecidos