Publicar produtos
LC SDI cdu 3ph R32
TOSHIBA

LC SDI cdu 3ph R32

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
O Super Digital Inverter, equipado com gás refrigerante R32, é uma referência segura para o setor graças à sua altíssima eficiência energética. O coração da unidade é o compressor DC-Twin Rotary Eco-driving, conhecido por sua alta eficiência e estabilidade tanto em plena carga quanto, principalmente, em cargas parciais, acionado pelo inversor vetorial. Os desempenhos são altos tanto em termos de SEER quanto SCOP para alto conforto e consumo limitado ao longo do ano e a faixa de operação foi significativamente ampliada de -15 ° C a + 52 ° C em refrigeração e de - 27 ° C a 15 ° C em aquecimento. O que o diferencia da versão anterior é a estrutura interna completamente renovada. A nova função "Defrost Bypass Control" permite reduzir o tempo de descongelação em cerca de 20% e maximizar o conforto do utilizador mesmo durante a descongelação. Os engenheiros da Toshiba prestaram grande atenção à placa do inversor e à sua caixa. Para garantir alta performance, principalmente nos períodos de calor, como o verão, o layout do dissipador de calor foi renovado, posicionado mais próximo do ventilador. Essas melhorias tornam o resfriamento dos componentes mais rápido graças ao fluxo de ar de alta eficiência, além de melhorar sua confiabilidade em altas temperaturas. A bateria, além de maior que a versão anterior, é composta por tubos de apenas 7 mm e espaçados de 21 mm, elevando o total para 72 mm para uma superfície de troca maior e mais eficaz que aumentou a eficiência em 30%. Por fim, o ventilador apresenta um novo design com diâmetro de 280mm, asas invertidas equipadas com perfis para evitar turbulências contribuem para a melhoria do fluxo de ar em 30%. BOMBAS DE CALOR de 2HP até 5HP REFRIGERANTE R32 ECO-DRIVING COMPRESSOR INVERSOR VETORIAL
Especificação
  • Main features Internal layout completely renewed Among the highest energy efficiency values on the market, both in cooling and heating. The action and magnetic structure of the new Twin-Rotary Eco-driving compressors provide excellent energy efficiency both at full and partial load. Greater installation flexibility thanks to a development of the pipes that can reach up to 75 m depending on the size with a difference in height of up to 30 m. Wide operating limits at low temperatures down to -15 ° C in cooling and down to -27 ° C in heating.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLC_SDI_cdu_3ph_R33
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização

Produtos parecidos